Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výběr snímače vibrací

Ropný průmysl
Potravinářský průmysl
Energetický průmysl
Větrná energie
Průmysl zpracování cementu
Nabídka snímačů vibrací je opravdu široká, protože snímače vibrací mají mnoho různých charakteristik, které se mohou měnit, a to včetně faktorů týkajících se měření, jako frekvenční odezva, citlivost a přesnost. Fyzikální charakteristiky, jako jmenovitá teplota, velikost a orientace konektoru jsou také brány v úvahu.

Následuje krátký průvodce zkušenostmi SKF s použitím snímačů v obvyklých průmyslových odvětvích, kde se využívá monitorování vibrací.

Pro každé jednotlivé odvětví jsou stanoveny a vysvětleny čtyři hlavní požadavky ohledně kvality požadované od snímačů vibrací. Volby průmyslového snímače jsou odstupňovány takto:
  • Dobrá - Volba snímače pro všeobecné použití, jenž má adekvátní charakteristiky pro měření i fyzikální charakteristiky pro programy monitorování stavu, kde se pomocí trendů zjišťují změny a absolutní přesnost není tak důležitá.
  • Lepší - Volba snímače pro všeobecné použití, jenž má adekvátní charakteristiky pro měření i fyzikální charakteristiky pro programy monitorování stavu, ale kde je přidaná specifická funkce, jako větší rozsah teplot nebo vhodnější způsob připevnění z hlediska aplikace.
  • Nejlepší - Nejlepší volba, která nabízí nejen optimální fyzické charakteristiky a charakteristiky měření, ale i nejdelší historii jako důkaz spolehlivosti. Tyto jsou zvlášť vhodné pro aplikace u nejdůležitějších strojů, kde snímač může být použit v zabezpečovacích funkcích jako ochrana stroje.

Následuje seznam nejběžnějších oblastí průmyslu vyžadujících monitorování vibrací. Zkušenosti společnosti SKF s používáním snímačů vám mohou pomoci s výběrem toho nejlepšího snímače pro danou průmyslovou oblast.

SKF nabízí široký výběr příslušenství pro snímače vibrací, včetně kabelů pro snímače, konektorů, příslušenství pro připevnění a mnoho dalších. Popis dostupného příslušenství pro snímače vibrací naleznete v katalogu vibračních snímačů SKF.

Běžné oblasti průmyslu

SKF logo