Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba snímače – jiné specializované modely

Od specializovaných vibračních snímačů pro různé aplikace jsou požadovány následující špičkové vlastnosti:

Aplikace plynových turbín:
  • Snímač rychlosti, přímé měření
  • Typ s pohyblivou cívkou
  • Vysoká teplota, 375 °C (710 °F)

  • CMSS 85 (obr. 1)

Aplikace obráběcích strojů:
  • Široká frekvenční odezva (0,3 Hz až 10 kHz) pro vřetena
  • Speciální tvar pro integrovanou montáž
  • Dobrý poměr signálu k šumu

Podvodní aplikace:
  • Použití snímačů s integrovaným kabelem
  • Všechny snímače s konektory MIL využívají konektor/kabel s krytím IP 68 a pojistným kroužkem a jsou sestaveny se silikonovým plastickým mazivem vytlačujícím vzduch ze spoje
SKF logo