Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba snímače - odvětví výroby elektřiny (větrná turbína)

Od kvalitních vibračních snímačů v odvětví energetického průmyslu (větrná turbína) jsou požadovány následující špičkové vlastnosti, i s jejich odůvodněním:
  • Velmi nízká frekvenční odezva (-6 dB při 1,0 Hz): Požadavek Germanischer Lloyd
  • Malé a kompaktní rozměry: Umístění v omezeném prostoru
  • Zabalené součásti: Jednoduchost pro výrobce (OEM) větrných turbín
  • Zabudovaný kabel: Nákladné cestovat na místo kvůli uvolněnému konektoru

Nejlepší - Citlivost pro analýzu:
SKF logo