Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba snímače - Průmysl papíru a celulózy

Následující špičkové vlastnosti, uvedené společně s jejich odůvodněním, jsou požadovány po kvalitním snímači vibrací v odvětví výroby papíru a celulózy:
  • Nízká frekvenční odezva ≤ 1,0 Hz: Pro nízkou rychlost otáčení válců
  • Vyšší teploty 120 až 150 °C (250 až 300 °F): Pro sušší horký vzduch a vlhkost
  • Krytí kabelu/konektoru IP 68: Pro mokré prostředí a časté výměny válce
  • Dobrý poměr signálu a hluku: Pro detekci závad ložiska 

Dobré - Všeobecná diagnostika:

Lepší
- Robustní instalace:

Nejlepší - Vyšší teploty:
SKF logo