Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výběr snímačů - specializované modely pro přenosné sběrače dat

Od kvalitních specializovaných snímačů vibrací pro použití s přenosnými sběrači dat/analyzátory jsou požadovány následující špičkové vlastnosti:

Nízkofrekvenční akcelerometry:
  • Úzká frekvenční odezva 0,2 Hz až 3,7 kHz
  • Aplikace pro "neotáčející" se valivé těleso ložiska, kde hlavní součásti rotačních zařízení mají otáčky 12 1/min nebo vyšší
  • Vysoká citlivost, 500 mV/g pro cykly s nízkou amplitudou

  • CMSS 793L (obr. 1)
  • CMSS 793L-FM (obr. 2)
  • CMSS 797L (obr. 3)

Středně až vysokofrekvenční akcelerometr:
  • Široká frekvenční odezva 0,5 Hz až 25 kHz
  • Malé rozměry pro minimální tlumení
  • Malý montážní prostor
  • Citlivý konektor

Vysokofrekvenční akcelerometr:
  • Vynikající vysoká frekvenční odezva 5 Hz až 60 kHz
  • Citlivý konektor

Sada tříosého akcelerometru:
  • Tříosý snímač
  • Tři nezávislé snímače v jednom
  • Rychlejší sběr dat trasy
SKF logo