Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Software pro testování elektromotorů

Chcete-li stáhnout software, klikněte na příslušný odkaz.

Baker AWA-IV
Všechny jednotky Baker AWA-IV využívají kompletní analytický software a zajišťují spolehlivé, opakovatelné a sledovatelné výsledky získané širokou řadou testovacích funkcí. Tento software nabízí plně funkční databázi pro program prediktivní údržby.
Baker AWA-IV Xpe (software pro systém XP Embedded)
Baker AWA-IV – software pro počítač, angličtina
Baker AWA-IV – software pro počítač, němčina

Baker DX Následující nástroj pro analyzátory Baker DX umožňuje vložit do zpráv z testů logo společnosti. Umožňuje také pořizovat snímky obrazovky programu Baker DX a ukládat je v běžných grafických formátech (JPG, BMP atd.).
Nástroj Baker DX

Chcete-li získat aktualizace firmwaru jednotky Baker DX, zašlete e-mail týmu technické podpory SKF EMCM na adresu tsg-americas@skf.com a vyžádejte si pokyny a heslo ke stahování aktualizací. Další firmware pro jednotku Baker DX lze stáhnout zde:
Firmware Baker DX (nejnovější)
Firmware Baker DX (starší)
Baker DX – nástroj pro konverzi systémů souborů

Surveyor DX
Surveyor DX je program pro počítače se systémem Windows, který rozšiřuje možnosti statického analyzátoru motorů Baker DX v oblasti vytváření zpráv a archivace. Uživatelé mohou exportovat data z analyzátoru a ukládat údaje z testů, analýzy a výsledky do stolního nebo přenosného počítače.
Surveyor DX

Surveyor EXP-AC(pro EXP4000)
Software EXP4000 (nyní pod značkou Surveyor EXP-AC) je k dispozici ke stažení.
Surveyor EXP-AC

CM4000
CM4000 je modul nepřetržitého monitorování pro testery řady EXP4000. Umožňuje uživatelům získávat v reálném čase informace o motoru v provozu.
CM4000

T4000
T4000 je momentový modul pro dynamické analyzátory řady EXP4000. Umožňuje uživateli získat směrodatné důkazy o problémech pomocí analýzy točivého momentu.
Torque4000

VFD4000
VFD4000 je modul frekvenčního měniče pro dynamické analyzátory řady EXP4000. Ukazuje, jak se frekvence, otáčky, točivý moment a úroveň napětí mění v čase, což umožňuje zjistit krátkodobá přetížení motoru způsobená frekvenčním měničem.
VFD4000

DC4000
DC4000 je analytický modul pro analyzátory řady EXP4000, který slouží pro analýzu a dokumentaci stejnosměrných strojů.
DC4000

Kalibrační software proEP1000
Kalibrační softwarový nástroj EP, který je k dispozici pro stažení, slouží ke kalibraci výrobků EP. Chcete-li software stáhnout a získat informace o jeho instalaci, klikněte na následující odkazy:
Softwarový nástroj EP

Surveyor NetEP
Nástroj SKF Motor Condition Surveyor automaticky porovnává data získaná ze systému SKF On-line Motor Analysis System – NetEP podle parametrů definovaných uživatelem a informuje o stavu monitorovaného zařízení. Chcete-li stáhnout nástroj Surveyor NetEP 1.3.0 nebo NetEP Device Client 1.3.0, zašlete e-mail se žádostí na adresu tsg-americas@skf.com .


SKF logo