Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsně zdvojené diskové spojky

Spojka KD10 (obr. 1) je navržena jako náhrada běžných těsně spojených zubových spojek. Spojka KD10 může přenášet výkony, které patří k nejvyšším v tomto odvětví a umožňuje nejsnadnější přechod ze spojky, kterou je nutno domazávat, na diskovou spojku s minimálními nároky na domazávání.
Dělený rozpěrný díl jednoduše vypadne z nábojů a tím přispívá k rychlejší montáži a výměně svazku disků, aniž je nutno posouvat připojené stroje.
Vyrobená spojka splňuje AGMA Class 8.
SKF logo