Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pružné spojky

Pružné spojky elastomerového typu se skládají z předstlačeného pryžového dílu, který přispívá k velmi vysoké pevnosti a dlouhé životnosti. Tyto spojky vyrovnávají všechny typy nesouosostí. Náboje jsou vyrobeny z vysoce pevné hliníkové slitiny, která zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Pryžový prvek tlumí rázy a zajišťuje hladký a tichý přenos výkonu, a tím chrání hnací i hnané stroje.
Montáž je neobyčejně jednoduchá. Pryžový prvek je dělená vložka, a tedy může být namontována až po ustavení hřídelů.

Plně pružné elastické spojky

Tyto spojky vyrovnávají celkovou nesouosost až 1° a mohou přenášet rozběhové špičkové momenty, které se rovnají dvojnásobku uvedeného provozního momentu. Pokud otočíte jeden nebo oba náboje, hřídelovou spojku lze použít pro různé vzdálenosti konců hřídele.
SKF logo