Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Aplikace

Námořní lodě

OKCX
Vnitřní pouzdro spojky OKCX je opatřeno karbidovým povlakem, který je nanášen progresívní plasmovou technologií.
SKF Coupling Systems spolupracuje s lodním průmyslem od čtyřicátých let minulého století, kdy byla vyvinuta metoda tlakového oleje. Od té doby bylo dodáno do různých zemí světa více než 35 000 spojek pro náročné provozní podmínky na lodích, systémy výroby energie atd.

Aplikace větrné turbíny

Spojka větrné turbíny
Navržena pro montáž do omezeného prostoru
Hydraulická spojka SKF pro větrné turbíny (OKCK) je navržena pro montáž do omezeného prostoru a přesto si zachovává přednosti běžnějších spojek SKF OK: rychlou a snadnou montáž a demontáž.
SKF logo