Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Spojky OK

Není nutné vyrábět drážky pro pero, není zapotřebí kuželová plocha ani opěrný kroužek.
Ke spojování hřídelů spojkami OK lze s výhodou využít účinnou metodu tlakového oleje.
Příprava hřídele je jednoduchá. Není nutné vyrábět drážky pro pero, není zapotřebí kuželová plocha ani opěrný kroužek. Při montáži spojky OK se nasune na hřídel tenké vnitřní pouzdro s kuželovým vnějším povrchem, na něž se nasouvá silnostěnné pouzdro s odpovídající vnitřní kuželovou plochou. Mezi pouzdra se potom vstříkne běžný minerální olej. Vestavěný hydraulický píst posune vnější pouzdro na kuželové ploše vnitřního pouzdra.
Jakmile vnější pouzdro dosáhne konečné polohy, vznikne uložení s přesahem – stejně jako v případě, kdy se pouzdro ohřeje a po montáži se smrští. Pouzdro však není nutné ohřívat a spojku je možné demontovat stejně snadno, jako ji lze namontovat.
Tření umožňuje spojce OK přenášet točivý moment a axiální zatížení v celé stykové ploše s hřídelem. Na hřídeli bez drážky pro pero nevznikají koncentrace napětí. A dále ani styková koroze při působení rázových zatížení či zatížení, která mění směr.
Velmi velké spojky, které dříve musely být při montáži ohřívány, lze nyní montovat ve studeném stavu metodou OK.

Průmyslová odvětví na která se zaměřujeme

SKF logo