Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montážní a demontážní sady OK spojek

TMHK 35

Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 35
Vhodné pro velikosti spojek OKC 45-OKC 90

Obsah
1 x 226400 E Injektor s náhradními díly
1 x 226402 Adaptér
1 x 228027 E Šroubení
1 x 227958A Vysokotlaká trubka (pro OKC 80 a 90)
1 x 728017 A/2000 Vysokotlaká trubka (pro OKC 45-75)
Skladovací kufřík a nářadí

Hmotnost 12 kg (26,5 lb)


TMHK 36

Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 36
Vhodné pro velikosti spojek OKC 100-OKC 170, OKCS 178 -OKCS 360

Obsah
1 x 226400 E Injektor s náhradními díly
1 x TMJL 50 Hydraulické čerpadlo
Skladovací kufřík a nářadí

Hmotnost 19 kg (41,8 lb)


TMHK 37

Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 37
Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 37
Vhodné pro velikosti spojek OKC 180-OKC 250, OKF 100-OKF 300

Obsah
2 x 226400 E Injektor s náhradními díly
1 x 226402 * Adaptér
1 x 227957 A * Vysokotlaká trubka
1 x 228027 E * Připojovací šroubení
1 x TMJL 50 Hydraulické čerpadlo
Skladovací kufřík a nářadí
* = pro použití se spojkami OKF

Hmotnost 28,1 kg (61,8 lb)


TMHK 38

Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 38
Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 38
Vhodné pro velikosti spojek OKC 180-OKC 490, OKF 300-OKF 700

Obsah
1 x THAP 030E/SK1 Sada vzduchem poháněného čerpadla
1 x 729147A Vratná hadice
2 x 226400 E Injektor s náhradními díly
Skladovací kufřík a nářadí

Hmotnost 36 kg (79,5 lb)

Poznámka: Pro použití na lodi nebo občasné použití


TMHK 38S

Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 38S
Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 38S
Vhodné pro velikosti spojek OKC 180-OKC 490, OKF 300-OKF 700

Obsah
1 x THAP 030E/SK1 Sada vzduchem poháněného čerpadla
1 x 729147A Vratná hadice
1 x THAP 300E Vzduchem poháněný injektor
1 x 226400 E Injektor s náhradními díly

Hmotnost 81,7 kg (180 lb)

Poznámka: Pro použití v loděnici nebo časté použití


TMHK 39

Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 39
Vhodné pro velikosti spojek OKC 500-OKC 600

Obsah
1 x THAP 030E/SK1 Sada vzduchem poháněného čerpadla
1 x 729147A Vratná hadice
3 x 226400 E Injektor s náhradními díly

Hmotnost 38,6 kg (85 lb)

Poznámka: Pro použití na lodi nebo občasné použití


TMHK 40

Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 40
Vhodné pro velikosti spojek OKC 500 a větší

Obsah
1 x THAP 030E/SK1 Sada vzduchem poháněného čerpadla
1 x THAP 300E Vzduchem poháněný injektor
1 x 729147A Vratná hadice
2 x 226400 E Injektor s náhradními díly

Hmotnost 84 kg (185 lb)

Poznámka: Pro použití na lodi nebo občasné použití


TMHK 41

Montážní a demontážní sada OK spojek TMHK 41
Vhodné pro velikosti spojek OKC 500 a větší

Obsah
1 x THAP 030E/SK1 Sada vzduchem poháněného čerpadla
3 x THAP 300E Vzduchem poháněný injektor
1 x 729147A Vratná hadice

Hmotnost 136 kg (300 lb)

Poznámka: Pro použití v loděnici nebo časté použití


SKF logo