Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Biologicky odbouratelné plastické mazivo

Biologicky odbouratelné ložiskové plastické mazivo SKF LGGB 2
SKF LGGB 2 je biologicky odbouratelné plastické mazivo s nízkou toxicitou na bázi syntetického esterového oleje s lithno-vápenatým zahušťovadlem. Díky svému speciálnímu složení je nejvhodnější pro aplikace, kde je důležité přihlížet k ochraně životního prostředí proti znečištění.
  • V souladu s platnými předpisy upravujícími toxicitu a biologickou odbouratelnost
  • Dobrá výkonnost v uloženích s kloubovými ložisky s kombinací kluzných povrchů ocel-ocel, kuličkovými ložisky a ložisky s čárovým stykem
  • Dobrá výkonnost při rozběhu v nízkých teplotách
  • Dobré protikorozní vlastnosti
  • Vhodné pro střední až vysoká zatížení

Typické aplikace:

  • Zemědělské a lesnické stroje
  • Stavební a zemní stroje
  • Těžební a dopravní zařízení
  • Úprava vody a zavlažování
  • Zdymadla, přehrady, mosty
  • Spoje, kloubové hlavice
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGGB 2/0.4
5 kg plechovkaLGGB 2/5
18 kg vědroLGGB 2/18
180 kg sudLGGB 2/180
Plynem poháněná maznice 
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/GB2
Technické údaje
OznačeníLGGB 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KPE 2K-40
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloLithno-vápenaté
BarvaŠpinavě bílá
Typ základní olejové složkySyntetický ester
Rozsah provozních teplot-40 až +90 °C
(-40 až +195°F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
13
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm+70 max. (350 max.)
Ochrana proti korozi 
Emcor:– norma ISO 110070–0
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C0 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %0,8–3
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CÚspěšný výsledek při 100 °C (210 °F)*
Životnost plast. maziva val. ložiska 
R0F test L50 životnost při 10 000 1/min, hod.>300 při 120 °C (250 °F)
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
1,8 max.
2 600 min
Doba skladovatelnosti2 roky
* Typická hodnota
SKF logo