Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řetězové oleje

Jsou vyvinuté tak, aby splnily požadavky většiny průmyslových aplikací řetězů

Řetězový olej SKF LHMT 68 pro aplikace při středních teplotách

LHMT 68

SKF LHMT 68 je ideální pro střední teploty a prašné prostředí obvyklé v cementárnách a segmentu manipulace s materiály, kde je vyžadována vysoká penetrace a tenký film.

Řetězový olej SKF LHHT 265 pro aplikace při vysokých teplotách

LHHT 265

Syntetický olej SKF LHHT 265 je ideální pro vysoké zatížení a/nebo prostředí s vysokými teplotami, jako například v průmyslu papíru a celulozy nebo v textilním průmyslu. Při vysokých teplotách nezanechává žádné zbytky a je neutrální vůči těsněním a polymerům.

Výhody

  • Prodlužuje životnost řetězu
  • Prodlužuje domazávací intervaly
  • Snižuje spotřebu oleje
  • Snižuje spotřebu energie

Typické aplikace

  • Dopravní řetězy
  • Hnací řetězy
  • Zdvihací řetězy

Řetězové oleje SKF jsou dodávány v pětilitrových plechovkách a dále jako olejová náplň do jednobodových automatických maznic SKF SYSTEM 24 řady LAGD a TLSD.

Technické údaje
Označení
LHMT 68
Popis
Olej pro střední teploty
Měrná hmotnost
0,85
Barva
Žluto hnědá
Typ základní
olejové složky
Minerální
Rozsah provozních teplot
-15 až +90 °C (5 až 195 °F)
Viskozita základ. olej. složky:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
cca 9
Bod vzplanutí
>200 °C (390 °F)
Bod tuhnutí
≤15 °C (5 °F)
Dostupné velikosti balení:
Plechovka 5 litrůLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 řada LAGD
Jednotka 60 ml
Jednotka 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 řada TLSD
Kompletní jednotka 125 ml
Kompletní jednotka 250 ml
Náhradní sada 125 ml
Náhradní sada 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Obsahuje zpětný ventil
Technické údaje
Označení
LHHT 265
Popis
Olej pro vysoké teploty
Měrná hmotnost
0,91
Barva
Žlutooranžová
Typ základní
olejové složky
Syntetický ester
Rozsah provozních teplot
Až do 250 °C (480 °F)
Viskozita základ. olej. složky:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

cca 265
cca 30
Bod vzplanutí
cca 260 °C (500 °F)
Bod tuhnutí
není k dispozici
Dostupné velikosti balení:
Plechovka 5 litrůLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 řada LAGD
Jednotka 60 ml
Jednotka 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 řada TLSD
Kompletní jednotka 125 ml
Kompletní jednotka 250 ml
Náhradní sada 125 ml
Náhradní sada 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125 
LHHT 265/SD250
* Obsahuje zpětný ventil
SKF logo