Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plastické mazivo pro velmi vysoké tlaky a nízké teploty

Plastické mazivo SKF LGWM 1 pro velmi vysoké tlaky a nízké teploty
SKF LGWM 1 je plastické mazivo s nízkou konzistencí na bázi minerálního oleje s použitím lithného mýdla a obsahem přísad pro velmi vysoké tlaky. Je velmi vhodné pro mazání ložisek pracujících pod radiálním i axiálním zatížením.
  • Dobrá tvorba olejového filmu při nízkých teplotách až do –30 °C (–20 °F)
  • Dobrá čerpatelnost při nízkých teplotách
  • Dobrá ochrana proti korozi
  • Dobrá odolnost proti vodě

Typické aplikace:

  • Hlavní hřídele větrných turbín
  • Šnekové dopravníky
  • Centrální mazací systémy
  • Aplikace s axiálními soudečkovými ložisky
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGWM 1/0,4
5 kg plechovkaLGWM 1/5
50 kg sudLGWM 1/50
180 kg sudLGWM 1/180
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGWM 1/MR 380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGWM 1/MR380
Technické údaje
OznačeníLGWM 1/(velikost balení)
Kód DIN 51825KP1G-30
Třída konzistence NLGI1
ZahušťovadloLithné
BarvaHnědá
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot-30 až +110 °C
(-20 až +230 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
310–340
+50 max.
Ochrana proti korozi: 
Emcor:
– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
0–0
0–0
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %8–13
Koroze mědi 
DIN 51 811
2 max. při 90 °C (>195 °F)
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
1,8 max.
3 200 min*
Styková koroze 
ASTM D4170 (mg)5,5*
* Typická hodnota
SKF logo