Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plastické mazivo pro velmi vysoké teploty a extrémní podmínky

Ložiskové plastické mazivo pro vysoké teploty a extrémní podmínky SKF LGET 2
SKF LGET 2 je plastické mazivo na bázi syntetického fluorizovaného oleje se zahušťovadlem PTFE. Je zvláště vhodné pro aplikace s extrémně vysokými teplotami od 200 °C (390 °F) až do
260 °C (500 °F).
  • Dlouhá životnost v agresivních prostředích, jako například ve velmi reaktivním prostředí s přítomností plynného kyslíku a hexanu vysoké čistoty
  • Vynikající odolnost vůči oxidaci
  • Dobrá odolnost proti korozi
  • Vynikající odolnost proti vodě a páře

Typické aplikace:

  • Vybavení pekáren (pece)
  • Kola pecních vozíků
  • Válce kopírovacích strojů
  • Stroje na pečení oplatek
  • Sušičky textilu
  • Roztahování fólií
  • Elektromotory v provozu při extrémních teplotách
  • Nouzové / horkovzdušné ventilátory
  • Vakuová čerpadla
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
50 g stříkačkaLGET 2/0,050
1 kg plechovkaLGET 2/1
Technické údaje
OznačeníLGET 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KFK2U-40
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloPTFE
BarvaŠpinavě bílá
Typ základní olejové složkyPFPE
Rozsah provozních teplot-40 až +260 °C
(-40 až +500 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176> 300 °C (> 570 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400
38
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10-1 mm265–295
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10-1 mm±30 max. 130 °C (265 °F)
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– norma ISO 110071–1 max.
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod při 90 °C0 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %13 max. 30 hod. při 200 °C (390 °F)
Koroze mědi 
DIN 51 811
1 max. při 150 °C (300 °F)
Životnost plastického maziva valivého ložiska 
R0F test L50 životnost při 10 000 1/min, hod.>1 000 1) při 220 °C (428 °F)
Výkonnost EP 
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N8 000 min
* Typická hodnota
Důležité upozornění:
LGET 2 je fluorizované plastické mazivo, které není kompatibilní s ostatními plastickými mazivy, oleji a konzervačními prostředky (s výjimkou LGED 2). Před použitím čerstvého plastického maziva je proto třeba ložiska a systémy velmi důkladně vyčistit.
SKF logo