Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoce viskózní plastické mazivo s tuhými přísadami

Fotografie LGEV 2
SKF LGEV 2 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje s lithno-vápenatým mýdlem. Vysoký obsah siřičitanu molybdenu a grafitu v kombinaci s vysoce viskózním olejem zajišťuje vynikající ochranu i v nejnáročnějších podmínkách zahrnujících vysoká zatížení, nízké otáčky a silné vibrace.
  • Velmi vhodné pro mazání velkých soudečkových ložisek, která jsou vystavena vysokým zatížením a nízkým otáčkám, při nichž se mohou objevit mikroprokluzy
  • Vynikající mechanická stabilita zajišťující odolnost proti vodě a ochranu proti korozi

Typické aplikace:

  • Čepová ložiska rotačních bubnů
  • Opěrné a hnací válce rotačních pecí a sušiček
  • Kolesová rypadla
  • Ložiska s otočnými prstenci
  • Vysokotlaké kolové mlýny
  • Drtiče
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
35 g tubaLGEV 2/0.035
420 ml patronaLGEV 2/0.4
5 kg plechovkaLGEV 2/5
18 kg vědroLGEV 2/18
50 kg sudLGEV 2/50
180 kg sudLGEV 2/180
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGEV2/MR 380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGEV 2/MR380
Technické údaje
OznačeníLGEV 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KPF2K-10
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloLithno-vápenaté
BarvaČerná
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot-10 až +120 °C
(15 až 250 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
1 020
58
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
265–295
325 max.
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 72 hod. při 100 °C, 10–1 mm
Test V2F
+50 max.
‘M’
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
– zkouška slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–0*
0–0*
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %1-5
Koroze mědi 
DIN 51 811
1 max 100 °C (210 °F)
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
1,2 max.
3 000 min.
* Typická hodnota
SKF logo