Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řetězové oleje pro potravinářský průmysl

Řada řetězových olejů SKF pro potravinářský průmysl je speciálně vyvinuta pro aplikace potravinářského a nápojového průmyslu. Mezi důležité faktory v těchto aplikacích, které je třeba zvážit při výběru správného oleje, patří vysoká teplota, vysoká vlhkost nebo také nízké teploty. Celý sortiment je schválen dle NSF H1 a je tedy vhodný pro potravinářský a nápojový průmysl.

Řetězový olej pro potravinářský průmysl do prostředí s vysokou vlhkostí LFFM 80

LFFM 80

Olej na řetězy do prostředí s vysokou vlhkostí LFFM 80 se vyznačuje zvláště dobrou výkonností v prostředích s vysokou vlhkostí, jako jsou kynárny (prostor pro dokynutí těsta),a sušičky těstovin, a rovněž v aplikacích, kde může docházet ke kondenzaci. Tento polosyntetický základní olej s nízkou viskozitou zabraňuje tvorbě nánosů na řetězech a nabízí dobrou ochranu proti opotřebení a korozi.

Řetězový olej pro všeobecné použití v potravinářském průmyslu LHFP 150

LHFP 150

Olej na řetězy pro všeobecné použití LHFP 150 má vynikající vlastnosti v aplikacích s nízkými až zvýšenými teplotami, jako jsou cukrářské provozy a linky na zpracování ovoce a zeleniny. Jeho základní složkou je syntetický olej. Výrobek se vyznačuje dobrou ochranou proti korozi a opotřebení, odolností proti stárnutí a oxidační stabilitou.

Řetězový olej pro vysoké teploty v potravinářském průmyslu LFFT 220

LFFT 220

Olej na řetězy pro vysoké teploty LFFT 220 je určen především pro pekařské pece a další zařízení vystavená působení vysokých teplot. Poskytuje dobrou ochranu proti opotřebení a nízké ztráty odpařením při zvýšených teplotách. Dále se vyznačuje vynikající odolností proti oxidaci díky svému složení a základní složce syntetického oleje.

Registrováno v kategorii NSF H1, certifikace Halal

Výhody
Volba správného oleje pro příslušnou aplikaci může přinést řadu provozních výhod:

  • Všechny řetězové oleje SKF pro potravinářský průmysl nabízejí vysokou odolnost proti oxidaci a stárnutí, což prodlužuje životnost řetězů.
  • Domazávací intervaly jsou delší a spotřeba oleje je nižší, což se obratem projevuje v nižší spotřebě energie, vyšší provozní efektivitě, delší životnosti řetězů a nižších nákladech na údržbu.
  • Řetězové oleje jsou bez chuti a zápachu, splňují běžné předpisy pro styk s potravinami, jsou vysoce bezpečné a manipulace s nimi je snadná.

Typické aplikace
Typické aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu zahrnují:

  • Dopravníkové řetězy
  • Pohonné řetězy
  • Zvedací řetězy

U pomaloběžných řetězů se obvykle používá mazání kartáči. Při středních rychlostech je vhodné mazání odkapáváním. 

Pro rychloběžné řetězy je nutné použít vstřikovaní oleje (pomocí mazacích systémů), které zajistí nepřetržité mazání.

Řetězové oleje SKF pro potravinářský průmysl jsou dodávány v pětilitrových plechovkách a jako olejové náplně do jednobodových automatických maznic SKF SYSTEM 24.

Dostupné velikosti balení
 LFFM 80LHFP 150LFFT 220
5 litrová plechovkaLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
Plynem poháněné maznice 
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
Elektromechanické maznice
Řada TLSD 125 ml TLSD 125/HFP15 
Řada TLSD, náplň 125 ml LHFP 150/SD125 
Řada TLSD 250 ml TLSD 250/HFP15 
Řada TLSD, náplň 250 ml LHFP 150/SD250 
 * Obsahuje zpětný ventil
Technické údaje
OznačeníLFFM 80
PopisOlej pro potravinářský průmysl (NSF H1)
Relativní hustota0,91
VzhledBílá
Typ základní olejové složkyPolosyntetická (minerální olej / ester)
Rozsah provozních teplot-20 až +120 °C (-4 až +248 °F)
Viskozita zákl. olej. složky:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

cca 80
cca 10
Bod vzplanutí>200 °C (>392 °F)
Č. certifikace NSF146767
Doba skladovatelnosti2 roky
Technické údaje
OznačeníLHFP 150
PopisOlej pro potravinářský průmysl (NSF H1)
Relativní hustota0,85
BarvaBezbarvý
Typ základní olejové složkySyntetický (PAO) / Ester
Rozsah provozních teplot-30 až +120 °C (-22 až +248 °F)
Viskozita zákl. olej. složky:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 150
cca 19
Bod vzplanutí>200 °C (>392 °F)
Č. certifikace NSF136858
Doba skladovatelnosti2 roky
Technické údaje
OznačeníLFFT 220
PopisOlej pro potravinářský průmysl (NSF H1)
Relativní hustota0,95
BarvaŽlutá
Typ základní olejové složkySyntetický (ester)
Rozsah provozních teplot0 až 250 °C (-32 až +482 °F)
Viskozita zákl. olej. složky:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 220
cca 17
Bod vzplanutí>250 °C (>482 °F)
Č. certifikace NSF146768
Doba skladovatelnosti2 roky
SKF logo