Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Převodové oleje pro potravinářský průmysl

Maziva SKF pro potravinářský průmysl

Mazací oleje SKF LFFG 220 a LFFG 320 pro potravinářský průmysl

SKF LFFG 220 a LFFG 320 jsou syntetické převodové oleje vhodné pro mazání strojů používaných v potravinářském průmyslu.

  • Vynikající odolnost proti vysokým tlakům
  • Vysoký viskozitní index má za následek minimální změnu viskozity s teplotou
  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Registrováno v kategorii NSF H1, certifikace Halal a Kosher

Použití

  • Uzavřené převodové skříně
  • Balení 
  • Dopravníky
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
22 litrové vědroLFFG 220/22LFFG 320/22
205 litrový sudLFFG 220/205LFFG 320/205
Technické údaje
OznačeníLFFG 220/(velikost balení)LFFG 320/(velikost balení)
VzhledSvětle žlutýSvětle žlutý
Rozsah provozních teplot-40 °C až +140 °C
(-40 °F až +284 °F)
-35 °C až +140 °C
(-31 °F až +284 °F)
Typ základní olejové složkySyntetický (PAO)Syntetický (PAO)
Viskozita základ. olej. složky ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Měrná hmotnost ISO 12185
15 °C, kg/m3

847

852
Bod vzplanutí DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Bod tuhnutí ISO 3016-48 °C-45 °C
Test FZG A/8,3/90 Stupeň zatížení při selhání, DIN 51354-2>12>12
Viskozitní index DIN ISO 2909143147
Doba skladovatelnosti2 roky2 roky
Reg. č. NSF149597149598
Certifikace KosherAnoAno
Certifikace HalalAnoAno
SKF logo