Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Plastické mazivo pro všeobecné použití v potravinářském průmyslu NLGI 2

Maziva SKF pro potravinářský průmysl

Plastické mazivo pro všeobecné použití v potravinářském průmyslu SKF LGFP 2

SKF LGFP 2 je čisté, netoxické ložiskové plastické mazivo na bázi medicinálního bílého oleje a hlinitého komplexního mýdla.

  • Vysoká odolnost proti vymytí
  • Vynikající životnost plastického maziva
  • Vynikající protikorozní ochrana
  • Přirozeně neutrální pH 
  • Registrováno v kategorii NSF H1, certifikace Halal a Kosher

Použití

  • Pekárenská zařízení
  • Potravinářská zařízení
  • Vícekazetová ložiska
  • Balicí stroje
  • Ložiska dopravníků
  • Stáčecí linky
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGFP 2/0.4
1 kg plechovkaLGFP 2/1
18 kg vědroLGFP 2/18
180 kg sudLGFP 2/180
Plynem poháněné maznice 
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/FP2
Elektromechanické maznice 
Řada TLSD 125 mlTLSD 125/FP2
Řada TLSD, náplň 125 mlLGFP 2/SD125
Řada TLSD 250 mlTLSD 250/FP2
Řada TLSD, náplň 250 mlLGFP 2/SD250
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 120 ml (vč. baterie)LGFP 2/MR120B
Řada TLMR 201, náplň 120 mlLGFP 2/MR120
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGFP 2/MR380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGFP 2/MR380
Technické údaje
OznačeníLGFP 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825K2G-20
Třída konzistence NLGI2
Typ mýdlaHlinité komplexní
BarvaPrůsvitná
Typ základní olejové složkyMedicinální bílý olej
Rozsah provozních teplot –20 až +110 °C
(–5 až +230 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
150
15,3
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
265–295
+30 max.
Ochrana proti korozi 
Emcor: – norma ISO 110070–0 *
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %1–5
Životnost plastického maziva valivého ložiska 
R0F test L50 životnost při 10 000 1/min, hod.1 000 při 110 °C (230 °F) *
Výkonnost EP 
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N1 100 min
Doba skladovatelnosti2 roky
Reg. č. NSF128004
* = Typická hodnota
SKF logo