Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vodě odolné plastické mazivo pro potravinářský průmysl pro vysoká zatížení a široký rozsah teplot

Maziva SKF pro potravinářský průmysl

Plastické mazivo LGFQ 2 pro potravinářský průmysl pro vysoká zatížení

SKF LGFQ 2 je plastické mazivo na bázi syntetického oleje využívající nejmodernější technologii zahušťovadla z vápenatosulfonátového komplexu. Je vhodné pro aplikace vystavené vysokým zatížením, vlhkosti a kolísání teplot, které jsou obvyklé v potravinářském průmyslu.

  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Vynikající mechanická stabilita
  • Vynikající mazací schopnost při vysokém zatížení
  • Dobrá ochrana proti nepravému brinelování
  • Dobrá čerpatelnost při nízkých teplotách
  • Registrováno v kategorii NSF H1, certifikace Halal a Košer

Použití

  • Peletovací lisy (krmivo pro zvířata, cukr, sůl)
  • Míchačky
  • Válcovací stolice
  • Centrální mazací systémy
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGFQ 2/0.4
18 kg vědroLGFQ 2/18
50 kg sudLGFQ 2/50
180 kg sudLGFQ 2/180
Plynem poháněné maznice 
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/FQ2
Elektromechanické maznice 
Řada TLSD, náplň 125 mlLGFQ 2/SD125
Řada TLSD, náplň 250 mlLGFQ Q/SD250
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGFQ 2/MR380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGFQ 2/MR380
Technické údaje
OznačeníLGFQ 2/(velikost balení)
DIN 51825KP1/2N-40
ZahušťovadloVápenatosulfonátový komplex
Třída NLGI1,5
BarvaHnědá
Typ základní olejové složkySyntetický (PAO)
Rozsah provozních teplot-40 až +140 °C (-40 až +284 °F)
Bod skápnutí, DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
320
30
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů
100 000 zdvihů
280–310
+30 max.
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm–20 až +30 °C max.
Ochrana proti korozi 
Emcor:

– Norma ISO 11007
– Test slanou vodou (0,5 % NaCl), DIN 51802
0–0
0–0
Odolnost proti vodě 
DIN 51807/1, 3 h při 90 °C
Vypláchnutí vodou ASTM D1264, %
1 max.
0
Separace oleje 
DIN 51817, 7 dní při 40 °C, %3 max.
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CSplňuje
Koroze mědi 
DIN 51811
1b max. při 100 °C (210 °F)
Výkonnost EP 
DIN 51350/5, stopy opotřebení, 1 400 N, mm
DIN 51350/4, zatížení svaru, N
1 max.
>4 000
Styková koroze 
ASTM D4170 FAFNIR test, mm0,8*
Doba skladovatelnosti2 roky
Reg. č. NSF153759
* Typická hodnota 
SKF logo