Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Plastické mazivo pro vysoké teploty a náročné prostředí pro potravinářský průmysl

Maziva SKF pro potravinářský průmysl

Ložiskové plastické mazivo pro vysoké teploty a drsné prostředí LGED 2

SKF LGED 2 je plastické mazivo pro potravinářský průmysl s certifikací NSF H1 na bázi syntetického fluorizovaného oleje s obsahem zahušťovadla PTFE. Je vhodné pro extrémně vysoké teploty od 180 °C (392 °F) do 240 °C (464 °F) a/nebo agresivní prostředí s výskytem kyselin, zásad, vakua, kyslíku atd.

  • Vynikající odolnost vůči oxidaci
  • Velmi nízké ztráty odpařováním při vysoké teplotě
  • Dobrá odolnost proti korozi
  • Dlouhá životnost v agresivních prostředích, jako například ve velmi reaktivním prostředí s přítomností plynného kyslíku a hexanu vysoké čistoty

Typické aplikace:

  • Vybavení pekárenských a cihlářských pecí 
  • Sklářský průmysl 
  • Kola pecních vozíků 
  • Válce kopírovacích strojů 
  • Vybavení pro pečení oplatek 
  • Sušičky textilu
  • Roztahování fólií
  • Vysokoteplotní ventilátory
  • Vakuová čerpadla
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
1 kg plechovkaLGED 2/1
Technické údaje
OznačeníLGED 2 / (velikost balení)
Kód DIN 51825KFK2U-30
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloPTFE
BarvaŠpinavě bílá
Typ základní olejové složkyPFPE
Rozsah provozních teplot-30 až +240 °C
(-22 až +464 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176> 300 °C (> 570 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
460
42
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10-1 mm
100 000 zdvihů, 10-1 mm
265–295
271*
Ochrana proti korozi 
SKF Emcor:
– norma ISO 11007

0–0 *
Výkonnost EP 
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N8 000 min
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod při 90 °C1 max.
Koroze mědi 
ISO 21601 max. při 100 °C (210 °F)
Životnost plastického maziva valivého ložiska 
R0F test životnosti L50 při 10 000 ot./min, hod.>700, při 220 °C (430 °F)
Ztráty odpařováním 
6 týdnů při 200 °C, % ztráty hmotnosti < 3,5 %
Měrná hmotnost při 20 °C, g/cm31,96
Reg. č. NSF156010
* Typická hodnota
Důležité upozornění:
LGED 2 je fluorizované plastické mazivo, které není kompatibilní s ostatními plastickými mazivy, oleji a konzervačními prostředky (s výjimkou LGET 2). Před použitím čerstvého plastického maziva je proto třeba ložiska a systémy velmi důkladně vyčistit.
SKF logo