Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Hydraulické oleje pro potravinářský průmysl

Maziva SKF pro potravinářský průmysl

Maziva pro potravinářský průmysl SKF LFFH 46 a LFFH 68

SKF LFFH 46 a LFFH 68 jsou syntetické hydraulické kapaliny vhodné pro mazání strojů používaných v potravinářském průmyslu.

  • Vynikající výkonnost proti opotřebení
  • Vynikající vlastnosti pro oddělení vody
  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Registrováno v kategorii NSF H1, certifikace Halal a Kosher

Použití

  • Hydraulické systémy
  • Hydrostatické převody
  • Systémy s oběhem oleje
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
22 litrové vědroLFFH 46/22LFFH 68/22
205 litrový sudLFFH 46/205LFFH 68/205
Technické údaje
OznačeníLFFH 46/(velikost balení)LFFH 68/(velikost balení)
VzhledNažloutlýNažloutlý
Rozsah provozních teplot-60 °C až +140 °C
(-76 °F až +284 °F)
-50 °C až +140 °C
(-58 °F až +284 °F)
Typ základní olejové složkySyntetický (PAO)Syntetický (PAO)
Viskozita základní olejové složky ISO 3104  
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
46
7,9
68
10,9
Měrná hmotnost ISO 12185  
15 °C, kg/m3836843
Bod vzplanutí DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Bod tuhnutí ISO 3016<–60 °C<–60 °C
Test FZG A/8,3/90 Stupeň zatížení při selhání, DIN 51354-212>12
Viskozitní index DIN ISO 2909142143
Doba skladovatelnosti2 roky2 roky
Reg. č. NSF149599149600
Certifikace KosherAnoAno
Certifikace HalalAnoAno
SKF logo