Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Maziva pro potravinářský průmysl

Potravinářský a nápojový průmysl je náročný trh, kde je třeba zlepšovat produktivitu výroby při zachování bezpečnosti a čistoty.

Starosti o zdraví rostou, zejména s ohledem na používání nevhodných maziv při výrobě různých potravinářských výrobků. V potravinářských výrobních zařízeních je velmi důležité používat maziva pro potravinářský průmysl, aby se zabránilo potenciálnímu znečištění výrobků a tím i zbytečným nákladům.

Volba správného maziva pro potravinářský průmysl pro danou aplikaci může přinést řadu výhod:

  • Zvýšení bezpečnosti
  • Snížené náklady na údržbu
  • Zvýšená efektivita zpracování
Maziva SKF pro potravinářský průmysl jsou registrována v kategorii NSF H1 1 a mají certifikát Kosher 2 a Halal 3. Navíc se spoléhají na normu ISO 21469, která pomáhá zajistit, že jsou vyráběna a dodávána v souladu s nejvyššími hygienickými požadavky.
  1. NSF: U.S. National Sanitation Foundation, H1: Náhodný styk s potravinami
  2. Kosher: Potravina připravená podle židovských stravovacích zákonů
  3. Halal: Potravina připravená podle islámských stravovacích zákonů

Maziva pro potravinářský průmysl

SKF logo