Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Univerzální plastické mazivo pro průmyslové a automobilové aplikace NLGI 3

Univerzální plastické mazivo pro průmyslové a automobilové aplikace SKF LGMT 3
SKF LGMT 3 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje a je zahuštěno lithným mýdlem. Toto univerzální plastické mazivo prvotřídní kvality je vhodné pro širokou škálu průmyslových a automobilových aplikací vyžadujících tuhé plastické mazivo.
  • Vynikající protikorozní vlastnosti
  • Vysoká stabilita proti oxidaci v doporučeném rozsahu teplot

Typické aplikace:

  • Ložiska pro průměr hřídele >100 mm (3.9 in)
  • Ložiska s otáčením vnějšího kroužku
  • Aplikace se svislým hřídelem
  • Trvale vysoké okolní teploty >35 °C (95 °F)
  • Hřídele vrtulí
  • Zemědělské zařízení
  • Ložiska kol osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů
  • Velké elektromotory
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGMT 3/0.4
0,5 kg plechovkaLGMT 3/0.5
1 kg plechovkaLGMT 3/1
5 kg plechovkaLGMT 3/5
18 kg vědroLGMT 3/18
50 kg sudLGMT 3/50
180 kg sudLGMT 3/180
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGMT 3/MR380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGMT 3/MR380
Technické údaje
OznačeníLGMT 3/(velikost balení)
Kód DIN 51825K3K-30
Třída konzistence NLGI3
ZahušťovadloLithné
BarvaJantarová
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot-30 až +120 °C
(-20 až +250 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176> 180 °C (> 355 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
125
12
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10-1 mm
100 000 zdvihů, 10-1 mm
220-250
280 max.
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10-1 mm
Test V2F
295 max.
'M'
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
0–0
0-0
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod při 90 °C1 max. *
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %1-3
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CSplňuje
Koroze mědi 
DIN 51 8112 max. při 130 °C (265 °F)
Životnost plastického maziva valivého ložiska 
R0F test L50 životnost při 10 000 1/min, hod.1 000 min při 130 °C
(265 °F)
* = Typická hodnota
SKF logo