Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Univerzální plastické mazivo pro průmyslové a automobilové aplikace NLGI 2

Univerzální plastické mazivo pro průmyslové a automobilové aplikace SKF LGMT 2
SKF LGMT 2 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje zahuštěného lithným mýdlem s vynikající tepelnou stabilitou v plném rozsahu provozních teplot. Toto univerzální plastické mazivo prvotřídní kvality je vhodné pro širokou škálu průmyslových a automobilových aplikací.
  • Vynikající odolnost proti oxidaci
  • Dobrá mechanická stabilita
  • Vynikající odolnost proti vodě a antikorozní vlastnosti

Typické aplikace:

  • Zemědělské zařízení
  • Ložiska kol automobilů
  • Dopravníky
  • Malé elektromotory
  • Průmyslové ventilátory
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
35 g tubaLGMT 2/0.035
200 g tubaLGMT 2/0.2
420 ml patronaLGMT 2/0.4
1 kg plechovkaLGMT 2/1
5 kg plechovkaLGMT 2/5
18 kg vědroLGMT 2/18
50 kg sudLGMT 2/50
180 kg sudLGMT 2/180
Technické údaje
OznačeníLGMT 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825K2K-30
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloLithné
BarvaČerveno-hnědá
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot-30 až +120 °C (-20 až +250 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viskozita základní olejové složky

40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
11
Penetrace DIN ISO 2137: 
60 zdvihů, 10–¹ mm
100 000 zdvihů, 10–¹ mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–¹ mm
zkouška V2F
+50 max.
‘M’
Ochrana proti korozi 
Emcor:– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
– zkouška slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–0
0–1*
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %1–6
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CÚspěšný výsledek
Koroze mědi 
DIN 51 811
2 max. při 110 °C (230 °F)
* Typická hodnota
SKF logo