Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plastické mazivo pro pružné spojky s vinutou lineární pružinou a zubové spojky

Plastické mazivo LMCG 1 pro SKF pružné spojky s vinutou lineární pružinou a zubové spojky
LMCG 1 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje zahuštěné polyetylenem, které rovněž využívá technologii zahušťování lithným komplexem. Plastické mazivo odolává díky svému složení vysokým odstředivým silám a točivým momentům u spojek s vinutou lineární pružinou
a zubových (pružných) spojek, a to i při výskytu silných rázových zatížení, nesouososti a vibrací. Při vysokých otáčkách je zamezeno unikání plastického maziva, které je celkově velmi stabilní v konzistenci. Díky speciálnímu složení přísad je možné použít toto plastické mazivo v aplikacích s vysokým zatížením, vysokými točivými momenty, ve vlhkém prostředí a v širokém rozsahu otáčkových režimů a teplot.

Vlastnosti a výhody:
  • Vynikající odolnost proti separaci olejové složky.
  • Vysoké zrychlení a velké provozní otáčky.
  • Vynikající mazání při vysokých točivých momentech.
  • Velmi dobrá ochrana proti korozi.
  • Překračuje požadavky AGMA Type CG-1 a AGMA Type CG-2.
  • Velmi dobrá ochrana spojek proti opotřebení.
  • Vynikající oxidační stabilita.
  • Vzhledem k nízké tendenci separace olejové složky, je plastické mazivo vhodné pro použití i v centrálních mazacích systémech.

Typické aplikace:
  • Spojky s vinutou lineární pružinou.
  • Zubové spojky.
  • Pružné spojky s vinutou lineární pružinou a zubové spojky pro velká zatížení.
  • Pružné spojky s vinutou lineární pružinou a zubové spojky s požadavky na nízké náklady na údržbu a dlouhou provozní trvanlivostí.

Typická odvětví:
  • Těžký průmysl (těžba, zpracování nerostných surovin, výroba cementu, oceli, buničiny a papíru).
  • Námořní průmysl.
  • Všeobecné strojírenství (petrochemie, energetika atd.).
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
35 g tubaLMCG 1/0.035
420 ml patronaLMCG 1/0.4
2 kg plechovkaLMCG 1/2
18 kg plechovkaLMCG 1/18
50 kg sudLMCG 1/50
Technické údaje
OznačeníLMCG 1/(velikost balení)
Kód DIN 51825GOG1G-0
Třída konzistence NLGI1
ZahušťovadloPolyetylen
BarvaHnědá
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot0 až 120 °C
(32 až 248 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176210 °C (410 °F)
Viskozita základ. olej. složky
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

670
34
Penetrace DIN ISO 2137
60 zdvihů, 10–1 mm

310–340
Ochrana proti korozi
SKF Emcor:
– norma ISO 11007
– test slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
2–2
Koroze mědi ASTM D4048
24 hod. při 100 °C

1b
Výkonnost při extrémním tlaku
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N

0,5 max.
3 200*
Kopperova metoda ASTM D4425
K36, 24 hod.

<24 %
Přibližná měrná hmotnost
při 20 °C, IPPM-CS/03

0,94
* Typická hodnota
SKF logo