Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Plastické mazivo pro vysoká zatížení a velmi vysoké tlaky

Ložiskové plastické mazivo pro vysoká zatížení a velmi vysoké tlaky SKF LGHP 2
SKF LGEP 2 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje zahuštěné lithným mýdlem s přísadami EP. Toto plastické mazivo poskytuje dobré mazání v běžných aplikacích vystavených náročným podmínkám a vibracím.
  • Vynikající mechanická stabilita
  • Mimořádně dobré protikorozní vlastnosti
  • Vynikající odolnost proti vysokým tlakům

Typické aplikace:

  • Stroje na výrobu celulózy a papíru
  • Čelisťové drtiče
  • Trakční motory železničních vozidel
  • Přehradní vrata
  • Ložiska pracovních válců v ocelářském průmyslu
  • Těžké stroje, vibrační síta
  • Jeřábová kola, lanovnice
  • Otočová ložiska
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGEP 2/0.4
1 kg plechovkaLGEP 2/1
5 kg plechovkaLGEP 2/5
18 kg vědroLGEP 2/18
50 kg sudLGEP 2/50
180 kg sudLGEP 2/180
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGEP 2/MR 380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGEP 2/MR380
Technické údaje
OznačeníLGEP 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KP2G-20
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloLithné
BarvaSvětle hnědá
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot–20 až +110 °C
(–5 až +230 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viskozita zákl. olej. složky: 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Penetrace DIN ISO 2137: 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Mechanická stabilita: 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm
Test V2F
+50 max.
'M'
Ochrana proti korozi: 
Emcor:
– standard ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
– zkouška slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–0
1–1*
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %2-5
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CÚspěšný výsledek
Koroze mědi 
DIN 51 811
2 max. při 110 °C (230 °F)
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
1,4 max.
2 800 min
Styková koroze 
ASTM D4170 (mg)5,7*
* Typická hodnota
SKF logo