Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plastické mazivo pro vysoké zatížení, velmi vysoké tlaky a široký rozsah teplot

Ložiskové plastické mazivo pro vysoké zatížení, extrémní tlaky a široký rozsah teplot SKF LGWA 2
SKF LGWA 2 je prvotřídní plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lithného komplexního mýdla s vlastnostmi pro extrémní tlaky (EP). Plastické mazivo LGWA 2 je vhodné pro všeobecné průmyslové a automobilové aplikace, kde zatížení nebo teploty překračují specifikace plastických maziv pro všeobecné použití.
  • Vynikající mazání i při krátkodobých teplotách až do 220 °C (430 °F)
  • Ochrana ložisek kol provozovaných v náročných podmínkách
  • Účinné mazání ve vlhkých prostředích
  • Dobrá odolnost proti vodě a korozi
  • Vynikající mazací schopnosti při vysokém zatížení a nízkých otáčkách

Typické aplikace:

  • Ložiska kol osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů
  • Pračky
  • Ventilátory a elektromotory
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
200 g tubaLGWA 2/0.2
420 ml patronaLGWA 2/0.4
1 kg plechovkaLGWA 2/1
5 kg plechovkaLGWA 2/5
18 kg vědroLGWA 2/18
50 kg sudLGWA 2/50
180 kg sudLGWA 2/180
Plynem poháněné maznice 
Řada LAGD 60 mlLAGD 60/WA2
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/WA2
Elektromechanické maznice 
Řada TLSD 125 mlTLSD 125/WA2
Řada TLSD, náplň 125 mlLGWA 2/SD125
Řada TLSD 250 mlTLSD 250/WA2
Řada TLSD, náplň 250 mlLGWA 2/SD250
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 120 ml (vč. baterie)LGWA 2/MR120B
Řada TLMR 201, náplň 120 mlLGWA 2/MR120
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGWA 2/MR380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGWA 2/MR380

Technické údaje
OznačeníLGWA 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KP2N-30
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloLithné komplexní
BarvaJantarová
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot-30 až +140 °C
(-20 až +285 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
185
15
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–¹ mm
100 000 zdvihů, 10–¹ mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–¹ mm
zkouška V2F
+50 max. změna
'M'
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
0–0
0–0*
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %1-5
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CSplňuje při 100 °C (210 °F)
Koroze mědi 
DIN 51 8112 max. při 100 °C (210 °F)
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
1,6 max.
2 600 min
* Typická hodnota
SKF logo