Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Plastické mazivo s vysokou viskozitou pro vysoké zatížení a vysoké teploty

Ložiskové plastické mazivo s vysokou viskozitou pro vysoké zatížení a vysoké teploty SKF LHGB 2
SKF LGHB 2 je plastické mazivo s vysokou viskozitou na bázi minerálního oleje využívající nejmodernější technologii mýdla z vápenato-sulfonátového komplexu. Složení plastického maziva bylo zvoleno tak, aby odolávalo vysokým teplotám a mimořádným zatížením, a je vhodné pro širokou řadu aplikací především v cementárenství, důlním průmyslu a kovoprůmyslu. Toto plastické mazivo neobsahuje žádné přísady, jeho odolnost vůči extrémním tlakům vychází ze struktury mýdla.
  • Vynikající únosnost, ochrana proti oxidaci a korozi i při velkých vniknutích vody
  • Snáší špičkové teploty 200 °C (390 °F)

Typické aplikace:

  • Kluzná ložiska ocel/ocel
  • Stroje na výrobu celulózy a papíru
  • Vibrační síta pro asfalt
  • Stroje pro kontilití
  • Soudečková ložiska s těsněním provozovaná při teplotách do 150 °C (300 °F)
  • Ložiska pracovních válců v ocelářském průmyslu
  • Kladky pro rámy vysokozdvižných vozíků
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGHB 2/0.4
5 kg plechovkaLGHB 2/5
18 kg vědroLGHB 2/18
50 kg sudLGHB 2/50
180 kg sudLGHB 2/180
Plynem poháněné maznice 
Řada LAGD 60 mlLAGD 60/HB2
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/HB2
Elektromechanické maznice 
Řada TLSD 125 mlTLSD 125/HB2
Řada TLSD, náplň 125 mlLGHB 2/SD125
Řada TLSD 250 mlTLSD 250/HB2
Řada TLSD, náplň 250 mlLGHB 2/SD250
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGHB 2/MR 380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGHB 2/MR380
Technické údaje
OznačeníLGHB 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KP2N-20
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloVápenato-sulfonátový
komplex
BarvaHnědá
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot–20 až +150 °C
(–5 až +300 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>220 °C (>430 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400–450
26,5
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
265–295
–20 až +50 (325 max)
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 72 hod. při 100 °C, 10–1 mm
Test V2F
změna –20 až +50
‘M’
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
– zkouška slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–0
0–0*
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %1–3 při 60 °C (140 °F)
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CV pořádku při 140 °C (285 °F)
Koroze mědi 
DIN 51 811
2 max. 150 °C (300 °F)
Životnost plast. maziva val. ložiska 
R0F test L50 životnost při 10 000 1/min, hod.>1 000 při 130 °C (265 °F)
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
0,86*
4 000 min
Styková koroze 
ASTM D4170 (mg)0*
* Typická hodnota
SKF logo