Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vodě odolné plastické mazivo pro vysoká zatížení a vysoké teploty

LGHC 2 je plastické mazivo na bázi minerálního oleje využívající technologii vápenatosulfonátového komplexního mýdla. Díky svému složení může odolávat vysokým zatížením, velkým objemům vody a vysokým teplotám. Je nejvhodnější pro aplikace s velkým zatížením, zejména ve výrobě cementu, důlním průmyslu a zpracování kovů.
  • Dobrá mechanická stabilita
  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Vynikající mazací schopnost při vysokém zatížení

Typické aplikace:

  • Válcovacím stolice v kovozpracujícím průmyslu
  • Kontilití
  • Vibrační síta
  • Ložiska kulových mlýnů
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
50 kg sudLGHC 2/50
180 kg sudLGHC 2/180
Technické údaje
OznačeníLGHC 2/(velikost balení)
DIN 51825KP2N-20
Třída konzistence NLGI2
Typ mýdlaVápenatosulfonátový komplex
BarvaHnědá
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot–20 až +140 °C (–4 až +284 °F)
Bod skápnutí, DIN ISO 2176>280 °C (>536 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
450
31
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
265–295
+30 max.
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm–20 až +30 °C max.
Ochrana proti korozi 
Emcor:

– norma ISO 11007
– test slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–1
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 h při 90 °C
Vymývání vodou ASTM D1294, %
1 max.
2 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %2*
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CÚspěšný výsledek při 140 °C
Koroze mědi 
DIN 51 811, 100 °C1b max.
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Zatížení vyvolávající svar, DIN 51350/4, N
1,2*
4 000*
* Typická hodnota
SKF logo