Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Plastické mazivo pro vysoké zatížení a široký rozsah teplot

Plastické mazivo pro vysoké zatížení a široký rozsah teplot SKF LGWM 2
SKF LGWM 2 je plastické mazivo na bázi synteticko-minerálního oleje využívající nejmodernější technologii vápenatosulfonátového komplexního mýdla. Je vhodné pro aplikace vystavené vysokým zatížením, vlhkosti a kolísání teplot.
  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Vynikající mechanická stabilita
  • Vynikající mazací schopnost při vysokém zatížení
  • Dobrá ochrana proti nepravému brinelování
  • Dobrá čerpatelnost při nízkých teplotách

Typické aplikace:

  • Hlavní hřídele větrných turbín
  • Těžké pracovní stroje
  • Aplikace vystavené působení sněhu
  • Aplikace na moři a v pobřežních vodách
  • Aplikace s axiálními soudečkovými ložisky
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGWM 2/0,4
5 kg plechovkaLGWM 2/5
18 kg vědroLGWM 2/18
50 kg sudLGWM 2/50
180 kg sudLGWM 2/180
Plynem poháněné maznice 
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/WM2
Elektromechanické maznice 
Řada TLSD, náplň 125 mlLGWM 2/SD125
Řada TLSD, náplň 250 mlLGWM 2/SD250
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGWM 2/MR 380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGWM 2/MR380
Technické údaje
OznačeníLGWM 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KP2G-40
Třída konzistence NLGI1-2
ZahušťovadloVápenatosulfonátový komplex
BarvaŽlutá
Typ základní olejové složkySyntetický (PAO)/ Minerální
Rozsah provozních teplot-40 až +110 °C
(-40 až +230 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
80
8,6
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
280–310
+30 max.
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm+50 max.
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
– zkouška slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–0
0–0 *
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %3 max.
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °C
R2F, studená komora (+20 °C až –30 °C)
V pořádku při 140 °C (285 °F)
V pořádku
Koroze mědi 
DIN 51 811
2 max. při 100 °C (210 °F)
Životnost plast. maziva val. ložiska 
R0F test L50 životnost při 10 000 1/min, hod.1 824* při 110 °C
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
1,5 max. *
4 000 min *
Styková koroze 
ASTM D4170 FAFNIR zkouška při +25 °C, mg
ASTM D4170 FAFNIR zkouška při –20 °C, mg
5,2*
1,1*
* Typická hodnota
SKF logo