Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vysoce výkonné plastické mazivo pro vysoké teploty

Vysoce výkonné ložiskové plastické mazivo pro vysoké teploty SKF LGHP 2
SKF LGHP 2 je vysoce kvalitní plastické mazivo na bázi minerálního oleje a moderního polymočovinového zahušťovadla Polyurea (di–urea). Je vhodné pro elektromotory a podobné aplikace.
  • Mimořádně dlouhá životnost při vysokých teplotách
  • Široký rozsah teplot
  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Vysoká tepelná a mechanická stabilita
  • Dobrá výkonnost při rozběhu za nízkých teplot
  • Kompatibilita s plastickými mazivy s běžným lithným a polymočovinovým zahušťovadlem
  • Nízká hlučnost

Typické aplikace:

  • Elektromotory: Malé, střední a velké
  • Průmyslové ventilatory, včetně vysokootáčkových
  • Vodní čerpadla
  • Valivá ložiska v textilních, papírenských a sušicích strojích
  • Aplikace ložisek s bodovým a čárovým stykem se středními až vysokými otáčkami při středních a vysokých teplotách
  • Vypínací ložiska spojky
  • Aplikace se svislým hřídelem
  • Pecní vozíky a válečky
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGHP 2/0.4
1 kg plechovkaLGHP 2/1
5 kg plechovkaLGHP 2/5
18 kg vědroLGHP 2/18
50 kg sudLGHP 2/50
180 kg sudLGHP 2/180
Plynem poháněné maznice 
Řada LAGD 60 mlLAGD 60/HP2
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/HP2
Elektromechanické maznice 
Řada TLSD 125 mlTLSD 125/HP2
Řada TLSD, náplň 125 mlLGHP 2/SD125
Řada TLSD 250 mlTLSD 250/HP2
Řada TLSD, náplň 250 mlLGHP 2/SD250
Elektromechanické dávkovače maziva 
Řada TLMR 101, náplň 380 ml (vč. baterie)LGHP 2/MR 380B
Řada TLMR 201, náplň 380 mlLGHP 2/MR380
Technické údaje
OznačeníLGHP 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825K2N-40
Třída konzistence NLGI2–3
ZahušťovadloDi–urea
BarvaModrá
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot-40 až +150 °C
(-40 až +300 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>240 °C (>465 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
96
10,5
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
245–275
365 max.
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm365 max.
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
– zkouška slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–0
0–0
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %1-5
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CSplňuje
Koroze mědi 
DIN 51 811
1 max. při 150 °C (300 °F)
Životnost plast. maziva val. ložiska 
R0F test L50 životnost při 10 000 1/min, hod.1 000 min při 150 °C (300 °F)
Styková koroze 
ASTM D4170 (mg)7*
* Typická hodnota
SKF logo