Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Vysoce kvalitní plastické mazivo s nízkým třením

Plastické mazivo SKF LEGE 2 kombinuje plně syntetický esterový olej s jedinečným zahušťovadlem z lithného mýdla. Toto plastické mazivo prvotřídní kvality s nízkým třením bylo speciálně vyvinuto pro vysokou výkonnost kuličkových ložisek SKF s nízkým třením.
  • Nízký třecí moment.
  • Nízký ztrátový výkon.
  • Tichý chod.
  • Extrémně dobrá stabilita vůči oxidaci.
  • Široký rozsah teplot.
Dostupné různé velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLEGE 2/0.4
1 kg plechovkaLEGE 2/1
Technické údaje
Označení LEGE 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825 KE2N-50
Třída konzistence NLGI 2-3
Zahušťovadlo Lithné
Barva Světle hnědá
Typ základní olejové složky Ester
Rozsah provozních teplot -50 až +150 °C
(-58 až +302 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176 > 185 °C (365 °F)
Viskozita základní olejové složky40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
  25
4,9
Penetrace DIN ISO 2137
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
240–270
330 max.
Ochrana proti korozi
Norma SKF Emcor ISO 11007
SKF Emcor 0,5% slaná voda
0-0
0-0 *
Odolnost proti vodě
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C0
Separace oleje
JIS K2220 11, 24 hod. při 100 °C1 max.
Koroze mědi
ISO 2160 při 140 °C1b *
Mechanická stabilita
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C,310 *
Výkonnost při nízkých teplotách
Točivý moment ASTM D1478-63, mNm
Rozběhový moment při –40 °C
Provozní moment při –40 °C
300 max.
100 max.
Test BeQuiet+ GN3 min, GN4 1
Životnost plast. maziva pro valivá ložiska
R0F test životnosti L50 při 10 000 ot./min, hod.>1 000 při 150°C (302 °F)
Dostupné velikosti balení 420 ml patrona
1 kg plechovka
* = Typická hodnota
SKF logo