Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vysoce viskózní ložiskové plastické mazivo s tuhými přísadami

Vysoce viskózní ložiskové plastické mazivo s tuhými přísadami SKF LGEM 2
SKF LGEM 2 je vysoce viskózní plastické mazivo na bázi minerálního oleje a lithného mýdla. Obsah sirníku molybdenu a grafitu zajišťuje mimořádnou ochranu pro náročné aplikace vystavené vysokým zatížením, silným vibracím a pomalým otáčkám.
  • Vysoká stabilita vůči oxidaci
  • Sirník molybdenu a grafit zajišťují mazání i v případě narušení olejového filmu

Typické aplikace:

  • Valivá ložiska provozovaná při nízkých otáčkách a velmi vysokých zatíženích
  • Čelisťové drtiče
  • Stroje na kladení kolejí
  • Kladky sloupku vysokozdvižného vozíku
  • Stavební stroje, například mechanická beranidla, ramena jeřábů a háky
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGEM 2/0.4
5 kg plechovkaLGEM 2/5
18 kg vědroLGEM 2/18
180 kg sudLGEM 2/180
Plynem poháněné maznice 
Řada LAGD 60 mlLAGD 60/EM2
Řada LAGD 125 mlLAGD 125/EM2
Elektromechanické maznice 
Řada TLSD 125 mlTLSD 125/EM2
Řada TLSD, náplň 125 mlLGEM 2/SD125
Řada TLSD 250 mlTLSD 250/EM2
Řada TLSD, náplň 250 mlLGEM 2/SD250
Technické údaje
OznačeníLGEM 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KPF2K-20
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloLithné
BarvaČerná
Typ základní olejové složkyMinerální
Rozsah provozních teplot–20 až +120 °C
(–5 až +250 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
500
32
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 10–1 mm
265–295
325 max.
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm
Test V2F
345 max.
‘M’
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– norma ISO 11007
– zkouška vymývání vodou
0–0
0–0
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, %1–5
Mazací schopnost 
R2F, test B při 120 °CV pořádku při 100 °C (210 °F)
Koroze mědi 
DIN 51 811
2 max. při 100 °C (210 °F)
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
1,4 max.
3 000 min.
SKF logo