Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Plastické mazivo pro podvozky do nízkých teplot

Plastické mazivo LGLS 0 pro podvozky do nízkých teplot

SKF LGLS 0 je polotekuté plastické mazivo pro podvozky, které bylo vyvinuto pro použití v mazacích systémech za nízkých až středních teplot.
Jeho bezvodé vápenaté zahušťovadlo v kombinaci s vysoce viskózní základní olejovou složkou nabízí vynikající odolnost proti vodě a přilnavost, stejně jako velmi dobrou odolnost proti opotřebení. 

  • Vynikající čerpatelnost při nízkých až středních teplotách.
  • Vynikající odolnost proti vodě a ochrana proti korozi.
  • Vynikající vlastnosti proti opotřebení.
  • Vynikající přilnavost k povrchům.

Typické aplikace:

  • Stavební stroje.
  • Těžká terénní vozidla a stroje jako např. rypadla, kolové nakladače atd.
  • Lesnické a zemědělské stroje jako např. vyvážecí traktory, kombajny atd.
  • Vozidla pro svoz odpadu.
  • Kloubové spoje.
  • Pomaloběžná kluzná a valivá ložiska.
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
18 kg vědroLGLS 0/18
50 kg sudLGLS 0/50
180 kg sudLGLS 0/180
Technické údaje
OznačeníLGLS 0/(velikost balení)
Kód DIN 51825KP0G-40
Třída konzistence NLGI0
ZahušťovadloBezvodé vápenaté
BarvaČervená
Typ základní olejové složkyMinerální olej a polymery
Rozsah provozních teplot-40 až +100 °C (-40 až +212 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176, °C> 120
Viskozita základní olejové složky
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
 
1 370
96
Pracovní penetrace DIN ISO 2137
60 zdvihů, 10-1 mm

355–385
Ochrana proti korozi
SKF Emcor norma ISO 11007
Zkouška vymývání vodou, ISO 11009

0-0
< 10 %
Odolnost proti vodě
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C
 
0
Mazací schopnost
SKF R2F B při 90 °C
 
v pořádku
Tlak průtoku při –40 °C<1 400 mbar
Výkonnost EP
4kuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4
 
3 200 N
SKF logo