Plastické mazivo pro nízké teploty a extrémně vysoké otáčky

SKF LGLT 2 je plastické mazivo na bázi plně syntetického oleje a lithného mýdla. Jeho jedinečná technologie použitého zahušťovadla a olej s nízkou viskozitou (PAO) poskytují vynikající výkonnost mazání při nízkých teplotách
–50 °C (–60 °F) a extrémně vysokých otáčkách (lze dosáhnout hodnoty n dm 1,6 x 106 ).
–50 °C (–60 °F) a extrémně vysokých otáčkách (lze dosáhnout hodnoty n dm 1,6 x 106 ).
- Nízký třecí moment
- Tichý chod
- Extrémně dobrá oxidační stabilita a odolnost proti vodě
Typické aplikace:
- Spřádací vřetena textilních strojů
- Vřetena obráběcích strojů
- Přístroje a ovládací zařízení
- Malé elektromotory používané ve zdravotnictví a zubním lékařství
- Inline kolečkové brusle
- Tiskařské válce
- Roboti
Dostupné velikosti balení | |
Velikost balení | Označení |
180 g tuba | LGLT 2/0.2 |
0,9 kg plechovka | LGLT 2/1 |
25 kg vědro | LGLT 2/25 |
170 kg sud | LGLT 2/180 |
Technické údaje | ||
Označení | LGLT 2/(velikost balení) | |
Kód DIN 51825 | K2G-50 | |
Třída konzistence NLGI | 2 | |
Zahušťovadlo | Lithné | |
Barva | Béžová | |
Typ základní olejové složky | Syntetický (PAO) | |
Rozsah provozních teplot | -50 až +110 °C (-60 až +230 °F) |
|
Bod skápnutí DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
Viskozita základní olejové složky | ||
40 °C, mm²/s 100 °C, mm²/s | 18 4,5 |
|
Penetrace DIN ISO 2137 | ||
60 zdvihů, 10–1 mm 100 000 zdvihů, 10–1 mm | 265–295 +50 max. |
|
Ochrana proti korozi | ||
Emcor: | – norma ISO 11007 | 0-1 |
Odolnost proti vodě | ||
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C | 1 max. | |
Separace oleje | ||
DIN 51 817, 7 dní při 40 °C, statická, % | <4 | |
Koroze mědi | ||
DIN 51 811 | 1 max. 100 °C (210 °F) | |
Životnost plast. maziva val. ložiska | ||
R0F test L50 životnost při 10 000 1/min, hod. | >1 000, 20 000 1/min při 100 °C (210 °F) |
|
Výkonnost EP | ||
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N | 2 000 min. |