Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Biologicky odbouratelný mazací olej pro obrábění kovů

LUB-200
LUB-200
Synthetické biologicky odbouratelné mazivo speciálně upravené pro vnější mazání minimálním množstvím maziva typu SKF VectoLub a pro vnitřní mazání minimálním množstvím maziva typu SKF LUBRILEAN.
  • Zesílená mastnost, vysoká tepelná odolnost
  • Neobsahuje toxické složky
  • Bez nutnosti čištění před svařováním
  • Biologicky odbouratelné 98 % – Metoda CEC L T 33A94

Typické způsoby použití:
  • Obrábění - Řezání, vrtání, závitování, frézování, soustružení, protahování, děrování, lisování…

Technické údaje
Označení
LUB-200
Popis
Biologicky odbouratelný olej
Měrná hmotnost
0,916
Barva
Modrá
Typ základní
olejové složky
Syntetický
Rozsah provozních teplot
10 až 50 °C
Viskozita základ. olej. složky:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

36 mm²/s
8 mm²/s
Bod vzplanutí
310 °C (NFT 60-118)
Bod tuhnutí
–21 °C (NFT 60105)
Dostupné velikosti balení: Kanystr 2, 5 a 60 l
SKF logo