Volba maziva
Volba plastického maziva může být náročný proces. SKF vyvinula několik nástrojů, které vám pomohou s volbou nejvhodnějšího maziva. Široká nabídka nástrojů sahá od jednoduše použitelných tabulek po sofistikovaný software, který umožňuje volbu plastického maziva v závislosti na detailních pracovních podmínkách.
Základní volby plastického maziva
Tabulka základní volby plastického maziva vám poskytuje rychlá doporučení ohledně nejběžněji používaných plastických maziv v typických aplikacích.
Tabulka základní volby plastického maziva | ||
---|---|---|
Obecně se použije, pokud: |
|
|
Otáčky: rychlost otáčení1) až do 300 000 2)
Teplota: 50 až 100 °C (120 až 230 °F) Zatížení: C/P cca 8 3) | LGMT 2 | Víceúčelový |
Pokud není |
|
|
Předpokládaná teplota ložiska trvale > 100 °C (210 °F) | LGHP 2 | Vysoká teplota |
Předpokládaná teplota ložiska trvale >150 °C (300 °F), požadavky na odolnost proti záření | LGET 2 | Velmi vysoká teplota |
Nízká teplota prostředí –50 °C (–60 °F), předpokládaná teplota ložiska < 50 °C (120 °F) | LGLT 2 | Nízká teplota |
Rázové zatížení, vysoké zatížení, častá spouštění/zastavení | LGHB 2 | Vysoké zatížení |
Potravinářský průmysl | LGFP 2 | Pro potravinářský průmysl |
Biologicky odbouratelné, požadavky na nízkou toxicitu | LGGB 2 | Biologicky odbouratelné |
1) otáčkové číslo = n x dm, n[1/min] x 0,5 (D+d)[mm].
2) pro kuličková ložiska, pro ložiska s čárovým stykem n x dm až do 210 000 a pro válečková ložiska n x dm až do 270 000.
3) C/P = poměr zatížení, kde C = základní dynamická únosnost [kN] , a P = ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN].
2) pro kuličková ložiska, pro ložiska s čárovým stykem n x dm až do 210 000 a pro válečková ložiska n x dm až do 270 000.
3) C/P = poměr zatížení, kde C = základní dynamická únosnost [kN] , a P = ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN].
Tabulka pro volbu plastického maziva
Příslušné Tabulka pro volbu plastického maziva (PDF, viz odkaz níže) přináší úplný přehled plastických maziv SKF. Tabulka obsahuje hlavní parametry výběru, jako je teplota, otáčky a zatížení a rovněž doplňující informace o výkonnosti.
LubeSelect pro plastická maziva SKF
LubeSelect pro plastická maziva SKF (viz odkaz níže) vám přináší uživatelsky přívětivý online nástroj k výběru správného plastického maziva a doporučuje množství a frekvenci mazání. Zároveň bere v úvahu konkrétní podmínky vašeho použití. K dispozici jsou také obecné pokyny týkající se běžných plastických maziv pro různá použití.