Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Plastické mazivo pro listy a natáčení větrné turbíny

Plastické mazivo pro ložiska listů a natáčení větrných turbín SKF LGBB 2
SKF LGBB 2 je plastické mazivo na bázi syntetického PAO oleje s lithným komplexním mýdlem speciálně vyvinuté pro extrémní podmínky zahrnující velmi nízké otáčky, vysoká zatížení, nízké teploty a kolísavé podmínky. Toto plastické mazivo zajišťuje správné mazání za provozu i v klidu, při instalaci na pobřeží, na volném moři nebo v chladném klimatu.
  • Vynikající ochrana proti nepravému brinelování
  • Vynikající výkonnost při vysokých zatíženích
  • Vynikající výkonnost při rozběhu v nízkých teplotách
  • Dobrá čerpatelnost při nízkých teplotách
  • Vynikající odolnost proti vodě
  • Vynikající ochrana proti korozi
  • Vysoká tepelná a mechanická stabilita

Typické aplikace:

  • Ložiska listů a ložiska natáčení větrné turbíny
Dostupné velikosti balení
Velikost baleníOznačení
420 ml patronaLGBB 2/0.4
5 kg plechovkaLGBB 2/5
18 kg vědroLGBB 2/18
180 kg sudLGBB 2/180
Technické údaje
OznačeníLGBB 2/(velikost balení)
Kód DIN 51825KP2G-40
Třída konzistence NLGI2
ZahušťovadloLithné komplexní
BarvaŽlutá
Typ základní olejové složkySyntetický (PAO)
Rozsah provozních teplot-40 až +120 °C
(-40 až +250 °F)
Bod skápnutí DIN ISO 2176>200 (390 °F)
Viskozita základní olejové složky 
40 °C, mm²/s68
Penetrace DIN ISO 2137 
60 zdvihů, 10–1 mm
100 000 zdvihů, 101 mm
265–295
+50 max.
Mechanická stabilita 
Stabilita odvalování, 50 hod. při 80 °C, 10–1 mm+50 max.
Ochrana proti korozi 
Emcor:
– Norma ISO 11007
– Test slanou vodou (100% mořská voda)
0–0
0–1*
Odolnost proti vodě 
DIN 51 807/1, 3 hod. při 90 °C1 max.
Separace oleje 
DIN 51817, 7 dní při 40 °C, statické, %4 max, 2,5*
Koroze mědi 
DIN 51 8111 max. při 120 °C (250 °F)
Výkonnost EP 
Stopy opotřebení DIN 51350/5, 1 400 N, mm
čtyřkuličkový test, zatížení vyvolávající svar DIN 51350/4, N
0,4 *
5 500 *
Životnost plastického maziva pro valivá ložiska 
Fe8, DIN 51819, 80 kN, 80 °C, C/P 1,8, 500 hSplňuje
Odolnost proti nepravému brinellování 
ASTM D4170 FAFNIR test, mg0–1*
* Typická hodnota
SKF logo