Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Sada pro testování plastického maziva

Přenosná sada pro rozbory plastického maziva na místě

Sada SKF pro analýzy plastického maziva TKGT 1
Analýza maziva je mimořádně důležitou částí strategie prediktivní údržby. Až donedávna ale byly téměř vždy analyzovány oleje navzdory skutečnosti, že přibližně 80 % ložisek se maže plastickým mazivem. Zkušenosti tribologie a roky výzkumu umožnily společnosti SKF vyvinout kompletní metodologii pro hodnocení stavu plastického maziva.
  • Mimořádně užitečná při procesech rozhodování přímo na místě
  • Umožňuje nastavování intervalů přemazávání plastickým mazivem podle skutečných podmínek
  • Plastické mazivo lze hodnotit tak, aby bylo možné zjistit případné nepřijatelné odchylky mezi dávkami
  • Umožňuje ověřování vhodnosti určitých plastických maziv při konkrétních aplikacích
  • Pomáhá zabránit v poškozování kvůli nízké účinnosti plastických maziv
  • Poskytuje více informací pro analýzu základních příčin
  • Nevyžaduje žádné speciální školení pro provádění testů
  • Nevyžaduje žádné škodlivé chemikálie
  • Je vyžadována malá velikost vzorku. Pro provedení všech testů je vyžadováno pouze 0,5 g
Test konzistence (u tohoto testu je zažádáno o patent) (obr. 1)

Tokové charakteristiky oleje (obr. 2)

Hodnocení znečištění (obr. 3)

  • Technické údaje
    Technické údaje
    Označení
    TKGT 1

    Díly
    Díly (specifikace)
    Počet
    Vzorkovací nástroje
    Vzorkovací stříkačka (polypropylen)
    1
     
    Vzorkovací trubice (PTFE, délka cca 1 m)
    1
     
    Trvalý popisovač
    1
     
    Vzorkovací zásobníky (35 ml, polyetylen)
    10
     
    Rukavice (nitril odolný vůči tuku (syntetická pryž), bez prášku, velikost XL)
    10 párů
     
    Jednorázové špachtle
    25
     
    Špachtle 250 mm (nerezová ocel)
    1
     
    Špachtle 150 mm (nerezová ocel)
    1
     
    Nůžky (nerezová ocel)
    1
    Test konzistence
    Plášť (hliník)
    1
     
    Závaží (nerezová ocel)
    1
     
    Maska (plexisklo)
    1
     
    Skleněné desky
    4
    Test úniku oleje
    Ohřívač USB (2,5 W–5 V)
    1
     
    Adaptér USB/220/110 V (univerzální (EU, US, UK, Austrálie) na USB)
    1
     
    Balík papíru (obsahuje 50 listů)
    1
     
    Pravítko (hliník, dělení po 0,5 mm)
    1
    Test znečištění
    Kapesní mikroskop (60–100x s osvětlením)
    1
     
    Baterie (AAA)
    2

    CD (obsahuje návod k používání, šablonu zprávy a stupnici pro test konzistence)
    1
    Přenosný kufřík530 x 110 x 360 mm (20,9 x 4,3 x 14,2 in.)
    1
  • Náhradní díly

Související dokumenty

SKF logo