Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tester oleje

Zjišťuje změny ve stavu oleje

SKF Tester oleje TMEH 1
SKF TMEH 1 je přenosný přístroj zobrazující okamžité aktuální informace o stavu oleje, což v řadě případů nahrazuje časově náročné laboratorní zkoušky. Přístroj měří změny dielektrické konstanty oleje. Porovnáním měření použitého a nepoužitého oleje stejného druhu a typu je tester oleje schopen určit stupeň změny stavu oleje. Dielektrické změny jsou přímo závislé na rozpadu a úrovni znečištění oleje a jejich sledování umožní uživateli dosáhnout optimálních intervalů výměny oleje a také určit zvýšení mechanického opotřebení zařízení a ztrátu mazacích vlastností oleje. Aby bylo umožněno sledování trendů, je přístroj vybaven numerickými odečty.

Poznámka

SKF Tester oleje TMEH 1 v přenosném kufříku
Tester oleje SKF není analytický přístroj. Jedná se o přístroj, který pouze zjišťuje změny ve stavu oleje. Vizuální a numerické odečty slouží čistě jako vodítko umožňující sledování trendů porovnáváním hodnot kvalitního nepoužitého a použitého oleje stejného druhu a typu. Nespoléhejte se pouze na číselné hodnoty.
  • Ukazuje změny ve stavu oleje, který je ovlivněn například následujícími parametry jako:
    • Obsah vody
    • Znečištění palivem
    • Obsah kovových částic
    • Oxidace
  • Přenosný a nenáročný na obsluhu
  • Numerické hodnoty umožňující sledování trendů
  • Možnost uložení kalibrace (nového oleje) do paměti
Technické údaje
Vhodné typy olejů
minerální a syntetické oleje
Opakovatelnost
vyšší než 95%
Odečty
zelená / červená pro hodnocení + numerická hodnota (-999 až 999)
Baterie
Alkalická 9V IEC 6LR61
Životnost baterie
> 150 hodin nebo 3 000 zkoušek
Rozměry

Přístroj: 250 x 95 x 32 mm (9.8 x 3.7 x 1.3 in)
Přenosný kufřík: 530 x 180 x 85 mm (20.9 x 7.0 x 3.4 in)
Hmotnost
Přístroj: 385 g (14 oz)
Kompletní s přenosným kufříkem: 1,2 kg (2.6 lb)
SKF logo