Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stanice skladování oleje

Zmodernizujte procesy manipulace s olejem a jeho skladování

Stanice skladování oleje
Je všeobecně známo, že přibližně 50% všech předčasných selhání ložisek nastane jako následek špatného mazání a znečištění. Mazivo se může velice jednoduše během skladování, údržby nebo jeho transportu znečistit, a to jako následek nedostatečných znalostí o mazivu nebo jednoduše jako následek nepozornosti při práci s ním. Velmi často se mazivo promíchá s jiným mazivem nebo je znečištěno nežádoucím materiálem - jako jsou pevné částice, vlhkost, výrobní kapaliny a podobně.

Ke znečištění maziva a stykem s nečistotami může dojít během:
  • Dodávky (mazivo je již znečištěno).
  • Skladování (částice z okolního prostředí).
  • Přemístění do menších nádob (nekvalitní postupy).
  • Dávkování do zařízení (nekvalitní postupy).

Výhody stanice skladování oleje
Stanice skladování oleje je integrované řešení vyvinuté za účelem minimalizace styku oleje s nečistotami nebo znečištění během skladování a přemísťování. Jedná se o řešení na míru, které pomáhá zajistit čistotu, organizovanost, bezpečnost a spolehlivost při identifikaci, skladování a přemísťování maziva. Skládá se z na zakázku vyrobené sady barevně rozlišených nádob, čerpadel, navijáků s hadicí, filtrů, přídavného vybavení a nástrojů pro práci s mazivem. SKF nabízí analýzu vámi používaných postupů mazání a navrhne zlepšení různých konfigurací stanice skladování oleje tak, aby byla pro danou aplikaci co nejvhodnější.

Vlastnosti:
  • Výběr ze čtyř velikostí hliníkem pokovených ocelových nádrží: 113, 246, 454 a 908 litrů (30, 65, 120 a 240 US gal).
  • Rozšiřitelnost a různé konfigurace – rozšiřitelný systém umožňuje použít různý počet maziv ke skladování i dávkování.
  • Výběr z 10ti barev nádrží.
  • Kontrola přelití – všechny systémy jsou standardně dodávány s integrovanou nádržkou pro přelití a je tak v souladu s SPCC i s pravidly ochrany životního prostředí.
  • Hašení – obsahuje MSHA-CFR30 – certifikované hadice odolné proti ohni jako standard s volitelnou tavnou pojistkou izolace ventilů nádrže a automaticky uzavíratelnými kohouty.
  • Filtrace – všechny systémy jsou vybavené funkcí filtrace kapaliny v různých rozsazích měřených na mikrony a také pohlcovači vlhkosti.
  • Pro maziva až do ISO VG 680.
  • Všechny systémy jsou dodány jako kompletně sestavené jednotky – pro jednodušší přepravu a rychlou instalaci na místě určení.
  • Přeprava – všechny systémy mají integrované palety pro jednoduché nadzvednutí vysokozdvižným vozíkem a možnost přesunování ve výrobních prostorách.
  • Napájení – všechny systémy jsou standardně vybaveny 110 V jednofázovými TEFC motory a v případě potřeby mohou být nakonfigurovány i na použití s jinými zdroji napájení.

Standardní model

Stanice skladování oleje
  • Nejlepší postup pro kontrolu kontaminace.
  • Velká úspora prostoru.
  • Jednoduchý přesun v prostorech výrobního závodu.
  • Jedno čerpadlo a filtr na nádrž.
  • Tlakové dávkování.

Vyšší model

Stanice skladování oleje
  • Vynikající kontrola kontaminace.
  • Okamžitý prostor pro mazání.
  • Vynikající ergonomické dávkování a pracovní povrchy.
  • Integrované díly a skladování nástrojů.
  • Elektrické a mechanické ochranné systémy.
  • Jedno čerpadlo a filtr na nádrž.
  • Tlakové dávkování.
  • Mnoho možností vylepšení.
SKF logo