Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF VisioLub

SKF VisioLub
SKF VisioLub
Výkonný software údržby pro mazací systémy mazání řetězů

Preventivní údržba
  • Následná kontrola vývoje stavu řetězu dopravníku
Aktivní údržba
  • Rozbor stavu řetězu na místě bez zastavení výroby

Software SKF VisioLub byl vyvinut speciálně tak, aby splňoval provozní požadavky na kvalitu mazacích systémů. Spolu s mazacím systémem GVP software Visiolub kontroluje a sleduje v reálném čase stav řetězu a předchází odstávkám výroby z důvodu závady na řetězu (vadné válečky nebo čepy). Díky tomuto preventivnímu nástroji se životnost řetězu výrazně prodlužuje,.
SKF VisioLub také velmi pomáhá oddělení údržby. Informace, shromážděné pomocí Visiolub, jsou klíčem ke schválení nového maziva. Program také usnadňuje určování správného množství maziva, potřebného pro optimální mazání.

SKF logo