Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

85307

Kabinová řídicí jednotka pro použití v jednopotrubních, progresivních a dvoupotrubních mazacích systémech

Kabinová řídicí jednotka 85307

Řídicí jednotka mazání je vhodná pro zemědělské, mimosilniční a mobilní stavební stroje a pro obecné průmyslové aplikace. Jednotka je kompatibilní s jednopotrubními, dvojpotrubními a progresivními mazacími systémy. Díky malým rozměrům ji lze umístit do všech kabin silničních i mimosilničních strojů.

Řídicí jednotka mazání SKF 85307 dává jistotu, že stroj je správně mazán. Je vybavena vizuální i akustickou signalizací závad. Trojmístný LED displej jednotky zobrazuje snadno identifikovatelné kódy, které umožňují rychlé a efektivní řešení problémů se systémem. Montáž je rovněž snadná, protože kabelový svazek se připojuje přímo k řídicí jednotce.

Vlastnosti a výhody:

  • Snadno identifikovatelné chybové kódy
  • Vizuální a zvuková signalizace závad
  • Malé rozměry, lze umístit do každé kabiny
  • Snadná montáž
  • Monitorování hladiny v zásobníku
  • Počítání mazacích cyklů
  • Napájení 12 nebo 24 voltů
  • Časové intervaly od pěti sekund do 24 hodin
  • Vhodná pro použití v jednopotrubních, dvoupotrubních a progresivních systémech

SKF logo