Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

AEP2-DL

Řidicí jednotka pro dvoupotrubní mazací systémy SKF DuoFlex

Funkce:
  • Až 3 různé mazací okruhy
  • Alternativně mazací proces nepřetržitý, přerušovaný nebo podle plánu
  • Nastavitelná doba mazacího cyklu
  • Nastavitelná doba monitorování
  • Nastavitelná doba uvolnění tlaku
  • Monitorování nárůstu tlaku (tlakový spínač nebo snímač tlaku)
  • Monitorování uvolnění tlaku (tlakový spínač nebo snímač tlaku)
  • Monitorování hladiny maziva
  • Monitorování tlaku vzduchu (v případě vzduchem poháněného čerpadla)
  • Aktivovatelná paměť hlavních závad

Technické vlastnosti:
  • Jmenovitá frekvence: DC nebo 50–60 Hz
  • Vstupní napětí: 100–120 / 200–240 V AC nebo 20–24 V DC
  • Max. 16 vstupů a 8 výstupů
  • Provozní teplota: 0 až +60 °C
  • Skladovací teplota: -25 až +70 °C
  • LCD displej pro nastavování a odečítání parametrů
  • Text k dispozici ve třech jazycích
SKF logo