Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

AEP2-UC

Řídicí jednotka pro systémy vstřikování olejem SKF Oil projection Systems

Funkce
  • Až 3 různé mazací okruhy
  • Alternativně mazací proces nepřetržitý, přerušovaný nebo podle plánu
  • Nastavitelná doba mazání a doby pauzy (v závislosti na čase nebo na cyklech)
  • Nastavitelná doba sání a výtlaku čerpadla
  • Nastavitelný počet čepů řetězu a rozteč řetězu
  • Nastavitelná frekvence mazání
  • Monitorování hladiny maziva
  • Aktivovatelná hlavní paměť závad

Technické vlastnosti
  • Jmenovitá frekvence: DC nebo 50–60 Hz
  • Vstupní napětí: 100–120 / 200–240 V AC nebo 20–24 V DC
  • Provozní teplota: 0 až +60°C
  • Skladovací teplota: -25 až +70°C
  • LCD displej pro nastavování a odečítání parametrů
  • Text k dispozici ve třech jazycích (angličtina, francouzština, němčina)
SKF logo