Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

EXZT/IGZ

Univerzální elektronické řídicí a monitorovací zařízení

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E

Univerzální elektronická řídicí a monitorovací zařízení IGZ 51 a EXZT se využívají v jednopotrubních, vícepotrubníchprogresivních mazacích systémech a jsou k dispozici ve dvou verzích pro různá napětí. Tato zařízení určená pro stacionární průmyslové aplikace lze nainstalovat do elektrického rozvaděče nebo interně do kompaktní mazací jednotky. Používají se ke spouštění mazacího cyklu jako ovladače řízené časem nebo impulzy. Zařízení EXZT ovládají dobu běhu čerpadla a současně monitorují aktivace pulsního generátoru nebo čidla odměřovacího zařízení. Všechna zařízení mají integrované funkce na přání zákazníka a lze je nastavit tak, aby vyhovovala požadavkům systému.

Vlastnosti a výhody:

  • Kombinované univerzální řídicí a monitorovací zařízení
  • Snadná montáž pomocí nosné montážní lišty
  • Nastavitelné provozní režimy
  • Provoz závislý na čase nebo na zatížení podle zdvihů stroje
  • Součástí je řízení na nízké úrovni a paměť EEPROM
SKF logo