Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

IG502-2-E

IG502-2-E
IG502-2-E
Řídící jednotky pro použití v centrálních mazacích systémech v komerčních vozidlech nebo průmyslových aplikacích

Funkce:
  • generátor impulzů/počítadlo
  • nastavitelná doba sledování
  • sledování nárůstu tlaku v hlavním potrubí
  • sledování hladiny maziva
  • sledování doby chodu (zdvihu) čerpadla

Technické vlastnosti:

  • Vstupní napětí: 12 nebo 24 V DC
  • Typ krytí: IP 20, DIN 40050 / konektor IP 00
  • Provozní teplota: -25 až +75 °C
  • Skladovací teplota: -40 až +75 °C

Zvláštní vlastnosti:
  • univerzální řídící jednotka pro použití v jednopotrubních a progresivních mazacích systémech v komerčních vozidlech nebo průmyslových aplikacích 
  • Označení shody CE

SKF logo