Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

IG54-20-E

IG54-20-E
IG54-20-E
Řídící jednotky pro mazací systémy olej-vzduch SKF Oil+Air

Úkolem řídících jednotek je spínat mazání po uplynutí určité doby. Jedinečným rysem řídících jednotek je jejich funkce předmazávání, která je přizpůsobena speciálním požadavkům mazacích systémů olej-vzduch.

Funkce:
  • Generátor impulzů/počítadlo
  • předmazávání
  • nastavitelný časový interval
  • paměť výpadku sítě

Technické vlastnosti:

  • Jmenovitá frekvence: DC nebo 50-60 Hz
  • Vstupní napětí: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC nebo 20-24 V DC
  • Provozní teplota: 0 až +60 °C
  • Skladovací teplota: -25 až +70 °C

Zvláštní vlastnosti:

  • volitelný počet předmazávacích cyklů (IG54-20-S1-E)
  • volitelný časový interval (IG54-20-S1-E)
  • volitelná doba zpoždění (IG54-20-S1-E)
  • spínač hladiny maziva nastavený jako typ s kontaktem normálně sepnutým (IG54-20-S3-E)
  • výstup dalšího relé pro ventil stlačeného vzduchu (IG54-20-S4-E
  • Označení shody CE

Související dokumenty

SKF logo