Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

IGZ361-30-E

IGZ361-30-E
IGZ361-30-E
Řídící jednotky pro mazací systémy s oběhem oleje SKF CircOil

Funkce:
  • generátor impulzů/počítadlo
  • alternativně časový cyklus nebo trvalý chod čerpadla
  • nastavitelný počet zdvihů
  • volitelný interval a doba sledování
  • sledování hladiny maziva
  • sledování doby chodu čerpadla

Technické vlastnosti:

  • Jmenovitá frekvence: DC nebo 50-60 Hz
  • Vstupní napětí: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC nebo 20-24 V DC
  • Provozní teplota: 0 až +60°C
  • Skladovací teplota: -25 až +70°C 

Zvláštní vlastnosti:
  • Označení shody CE


SKF logo